1.1192 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.1192 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | C45EC |
| Starejša oznaka | Cq45 |
| Opis | Oplemeniteno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,42–0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 370 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 17 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Prilagoditvene vzmeti |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.